Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-07S1NH25013 - 1594800

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, 4xØ2,7, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594800
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356203524