Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-07S1N12H000 - 1594659

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico axial, Fijación central M25 x 1,5, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594659
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356202688
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57,630 g