Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-07P1N8AE000 - 1594472

La figura muestra la variante del producto de 17 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Macho, Conexión engastada, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594472
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356201582