RC-07P1N8A6100 - 1594448

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector para dispositivos con rosca atornillada M20 x 1,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 7, Tipo de contacto: Macho, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594448
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356201421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,430 g