Conector enchuf. para cables - RC-06S1NS280E1 - 1594187

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por tornillo, Diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594187
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356200141
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,550 g