Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-06S1NA2E100 - 1594156

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594156
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356199971
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,070 g
Número de tarifa arancelaria 74153300