RC-06S1N8A631B - 1594043

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector para dispositivos con rosca atornillada Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 1 mm, Espesor de pared máx.: 4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1594043
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356199278