Conector enchuf. para cables - RC-06S1N12T0J0 - 1593960

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593960
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356198776
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,430 g