Pasamuro pared posterior - RC-06S1N12C1EJ - 1593840

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, Diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593840
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356198332
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,450 g