Conector enchuf. para cables - RC-06P1N12K096 - 1593305

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, Recto, revestido de plástico, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Macho, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593305
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356195447
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,310 g