RC-06P1N127500 - 1593147

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector de acoplamiento, con rosca de conexión Pg9, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593147
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356194525