Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-06P1N122K00 - 1593110

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xØ2,7, Medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593110
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356194334
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,470 g
Número de tarifa arancelaria 74153300