Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RC-06P1N122200 - 1593103

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø2,7, Medida de brida: 25 mm x 25 mm, Espesor de pared mín.: 1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593103
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356194297
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,700 g