RC-06P1N121000 - 1593076

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conectores industriales, con rosca de conexión Pg7, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1593076
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356194112
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 78,180 g