Carcasa aérea para conector enchufable para cables - RC-0000000T0FZ - 1592992

Carcasa aérea para conector enchufable para cables, acodado, Bloqueo por tornillo, M23, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1592992
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356193689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 129,260 g