Pasamuro pared posterior - RC-0000000C0FZ - 1592790

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, 4xM2,5, apantallado: sí, espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1592790
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356192781
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 79,780 g