Carcasa aérea para conector enchufable para cables - NC-0000000KSFZ - 1592030

Carcasa aérea para conector enchufable para cables, Recto con caperuza de plástico, Bloqueo por tornillo, M23, apantallado: sí, Diámetro de cable: 2 mm...10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1592030
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356190244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,590 g
Número de tarifa arancelaria 85389099