Conector enchufable de acoplamiento - HC-28P1N1290DU - 1590415

La figura muestra la variante del producto de 26 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M27, Nº de polos: 28, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, apantallado: sí, Diámetro de cable: 2 mm...14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1590415
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356187442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,420 g