Conector enchuf. para cables - HC-28P1N1280DU - 1590412

La figura muestra la variante del producto de 26 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M27, Nº de polos: 28, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, apantallado: sí, Diámetro de cable: 2 mm...14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1590412
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356187428
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,250 g