Conector enchufable de acoplamiento - HC-26S1N1290DU - 1590357

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1590357
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356187015
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,920 g