Conector enchuf. para cables - HC-26P1NRA80DU - 1590319

La figura muestra la variante del producto de 28 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M27, Nº de polos: 26, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 2 mm...14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1590319
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356186773
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,340 g