Inserto de contactos - HC-A04-I-UT-M - 1585236

Inserto de contactos, Tamaño: D7, Número de polos: 4+PE, Pin, Conexión por tornillo, 230 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Inserto de contactos
sin protección de hilos, con tornillo obturador IP65

Datos mercantiles

Clave de pedido 1585236
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 485 (C-4-2015)
EAN 4046356284967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010