Inserto de contactos - HC-D 40-I-CT-M - 1584415

Inserto de machos HEAVYCON, serie D40, 40 polos, conexión engastada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.
  • Para la rápida codificación con perfil de plástico (código 1410916, tipo CP-HC-S )

Datos mercantiles

Clave de pedido 1584415
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 513 (C-4-2015)
EAN 4046356142670
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,100 g