Inserto de contactos - HC-DD72-I-CT-F-144 - 1584101

Inserto de hembras HEAVYCON, serie DD72, 72 polos, 73 ... 144 rotulado, conexión engastada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1584101
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 519 (C-4-2015)
EAN 4046356133418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,200 g