Inserto de contactos - HC-DD72-I-CT-M - 1584075

Inserto de machos HEAVYCON, serie DD72, 72 polos, conexión engastada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1584075
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 533 (C-2-2017)
EAN 4046356133388
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,300 g