Carcasa aérea - VC-K-T2-IN (10-25) G - 1583880

Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, negra, con entrada de cable integrada de diámetro 10 a 25 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Allen de V2A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de plástico con salida de cables recta y prensaestopas.
  • Junta bulbiforme con un área de juntura para un diámetro de cable de 10 mm - 25 mm.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583880
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 35 (C-2-2013)
EAN 4046356569620
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 105,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099