Carcasa - VC-AL-T4-R-M25/M20-S - 1583775

La figura muestra la variante con tornillos cilíndricos

Carcasa aérea de fundición inyectada de aluminio, con junta, tornillos de bloqueo con cabeza moleteada, para dos prensaestopas métricos M25 y M20, salida de cables inclinada, construcción VC4

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa con dos entradas de cables para conexiones por tornillos M20 y M25.
  • Salida de cables inclinada para cualquier colocación de cables lateral y recta
  • Carcasa de aluminio con espacio de cableado ampliado para insertos de contactos multipolares y de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583775
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 34 (C-2-2013)
EAN 4046356183406
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 308,270 g
Número de tarifa arancelaria 85389099