Carcasa - VC-AL-T3-Z-M32-S - 1583694

La ilustración muestra la variante del producto con tornillo moleteado

Carcasa aérea de fundición inyectada de aluminio, con junta, tornillos de bloqueo con cabeza cilíndrica, para un prensaestopas métrico M32, salida de cables inclinada, construcción VC3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasas disponibles con dos entradas de cables
  • Salida de cables inclinada para cualquier colocación de cables lateral y recta
  • Carcasa de aluminio con espacio de cableado ampliado para insertos de contactos multipolares y de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583694
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 34 (C-2-2013)
EAN 4046356183321
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099