Carcasa - VC-AL-T2-Z-M25-S - 1583649

Carcasa aérea de fundición inyectada de aluminio, con junta, tornillos de bloqueo con cabeza cilíndrica, para un prensaestopas métrico M25, salida de cables inclinada, construcción VC2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasas disponibles con dos entradas de cables
  • Salida de cables inclinada para cualquier colocación de cables lateral y recta
  • Carcasa de aluminio con espacio de cableado ampliado para insertos de contactos multipolares y de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583649
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 34 (C-2-2013)
EAN 4046356183277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,960 g
Número de tarifa arancelaria 85369010