Inserto de contactos - VC-AMS 8-PE - 1583568

Módulo de insertos de contactos, para marco empotrado, con conexión por tornillo, 7 polos + conexión PE, 160 V / 10 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción compacta
  • Técnica COMBICON probada
  • Conexión universal
  • Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583568
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 25 (C-2-2013)
EAN 4046356153249
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,070 g