Inserto de contactos - VC-TFS 2-PE - 1583513

Módulo de insertos de contactos, para bastidor de canillas, con conexión por tornillo, 1 polo + conexión PE, 400 V / 20 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción compacta
  • Conexión universal
  • Técnica COMBICON probada
  • Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1583513
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-2-2013)
EAN 4046356153256
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,760 g