Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC GY - 1582571

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 11 mm, Rosca de montaje: M25, Conexión de enchufe plano (para casquillos enchufables planos según DIN 46247-2)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582571
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 170 (NTK-2012)
EAN 4046356662031
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g