Pasamuros - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 GY - 1582569

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Rosca de montaje: M25, Conductores individuales (soldado), 2,5 mm², Conductores cortados de forma que quedan planos, Longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582569
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 169 (NTK-2012)
EAN 4046356662017
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g