Empalmadores de cables - QPD CW 3PE2,5 1X6-10 BK - 1582548

Pasamuro empalmador de cables unilateral con tuerca QPD, negro, 3+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 10 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582548
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 384 (C-4-2013)
EAN 4046356552509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,000 g