Empalmadores de cables - QPD CW 4X2,5/2X6-10 GY - 1582530

Pasamuro empalmador de cables ambos lados con tuerca QPD, gris, 4polos, sin PE 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 10 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582530
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (PC-2011)
EAN 4046356552141
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 75,200 g