Empalmadores de cables - QPD CW 4X2,5/2X9-14 GY - 1582527

Pasamuro empalmador de cables ambos lados con tuerca QPD, gris, 4polos, sin PE 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 14 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582527
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (PC-2011)
EAN 4046356552134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,900 g