Tuerca - QPD N 2,5 9-14 GY - 1582442

Tuerca QUICKON, gris, 4 polos sin PE, 1,0 mm²... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, para cables con un diámetro de 9 mm ... 14 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582442
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 94 (PC-2011)
EAN 4046356463607
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,400 g
Número de tarifa arancelaria 39269097