Tuerca - QPD N 2,5 6-10 GY - 1582435

Tuerca, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582435
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 94 (PC-2011)
EAN 4046356463591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,700 g
Número de tarifa arancelaria 39269097