Empalmadores de cables - QPD C 4X2,5/1X9-14 GY - 1582421

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con una tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582421
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 95 (PC-2011)
EAN 4046356463584
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,800 g