Empalmadores de cables - QPD C 4X2,5/1X6-10 GY - 1582414

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con una tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582414
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 95 (PC-2011)
EAN 4046356463577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,000 g