Empalmadores de cables - QPD C 4X2,5/2X6-10 GY - 1582393

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con dos tuercas QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582393
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 95 (PC-2011)
EAN 4046356463553
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,400 g