Conector - QPD P 4X2,5 9-14 GY - 1582379

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582379
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 104 (PC-2011)
EAN 4046356463546
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,800 g