Pasamuros - QPD W 4X2,5 M25 DT GY - 1582358

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Rosca de montaje: M25, Conexión push-in

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582358
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 99 (PC-2011)
EAN 4046356463522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,600 g