Pasamuros - QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY - 1582316

Pasamuros, Conexión QUICKON, número de polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, rosca de montaje: M25, Conexión de enchufe plano, 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582316
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 98 (PC-2011)
EAN 4046356463478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,700 g