Pasamuros - QPD W 4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - 1582309

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Conductores individuales, Longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582309
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (PC-2011)
EAN 4046356463461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,000 g