Empalmadores de cables - QPD C 3PE2,5 1X6-10 BK - 1582220

Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con una tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582220
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 463 (C-4-2015)
EAN 4046356316965
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,200 g