Pasamuros - QPD W 3PE2,5 6-10 M25 DT BK - 1582169

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, Rosca de montaje: M25, Conexión push-in

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582169
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 466 (C-4-2015)
EAN 4046356449076
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,600 g