Distribuidor H - QPD H 3PE2,5 9-14 BK - 1582148

Distribuidor H, Conexión QUICKON, N.º polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con cuatro tuercas QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos mercantiles

Clave de pedido 1582148
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 461 (C-4-2015)
EAN 4046356316811
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150,900 g