Carcasa - DC-B 6-ADP-4M12-FS-5CON-7X4-UT - 1581010

DUPLICON, adaptador M12 de aluminio con 4 conexiones rápidas SPEEDCON M12 (5 polos, codificado A, 4 A, 60 V) para insertos de contactos DUPLICON 6 x 4 mm² + PE, construcción B6, grado de protección IP67, con dos bridas de bloqueo, junta y un tapón ciego M20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1581010
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 664 (C-4-2015)
EAN 4046356139922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 373,700 g
Número de tarifa arancelaria 85369010