Inserto de contactos - HC-K10/26-EBUC - 1580535

soportes de contactos con contactos engastados de hembras de conexión, número de polos 10 (250 V) / 16 (400 V) / 10 (1000 V), para carcasa HEAVYCON de la construcción B16 y B32 (contactos engastados CK1,6-ED... pedido por separado)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1580535
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356463317
Número de tarifa arancelaria 85389099